Acelerar la innovación

Serie 6810 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 10-60
Calificación actual CC 0.5A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6810 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6810 | Paso de 0.5 mm

Los conectores de la serie 6810 con bloqueo de un toque utilizan una estructura patentada que permite conexiones rápidas y estables en una sola inserción, eliminando un impedimento importante para el ensamblaje completamente automatizado. Diseñados específicamente para admitir la inspección óptica automatizada (AOI) para garantizar la calidad de alta velocidad, estos conectores ofrecen una valiosa oportunidad para mejorar la productividad en la fabricación de productos electrónicos.

Los conectores de la serie 6810 están disponibles en dos configuraciones: un tipo vertical que se monta perpendicular a la placa de circuito para inserción vertical y un tipo de montaje en ángulo recto paralelo a la placa para inserción horizontal.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Optimizado para procesos de ensamblaje robótico de alta velocidad
  • Las configuraciones rectas y en ángulo recto mejoran la flexibilidad del diseño
  • Empaquetado en cinta y carrete: 1,200 piezas/carrete (tipo vertical), 1,500 piezas/carrete (tipo ángulo recto)
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +125 °C (tipo resistente al calor), -40 a +85 °C (tipo general)
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Automóvil (Equipo de conducción/seguridad)
  • Automóvil (infoentretenimiento)
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • Fuentes de alimentación
Video:
Video:


Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada