Acelerar la innovación

Serie 6809 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 4-40
Calificación actual CC 0.5A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6809 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6809 | Paso de 0.5 mm

La Serie 6809 posee una robustez mejorada después de implementar medidas destinadas a reducir la rotura de conectores causada por errores humanos. Estos productos de perfil bajo cuentan con un paso de 0.5 mm, contacto inferior, tipo de bloqueo frontal con una altura de 0.93 mm para el área de montaje y se pueden aplicar a espesores de FPC/FFC de 0.3 mm.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • La estructura de diseño evita roturas.
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • TV plana
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada