Acelerar la innovación

Serie 6808 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 7
Calificación actual DC 0.5 A o 4.0 A (3 contactos)
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6808 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6808 | Paso de 0.5 mm

La serie 6808 son conectores FPC para baterías, con un paso de 0.5 mm, ángulo recto y una altura de 1.5 mm. Los contactos de doble cara con contactos superiores e inferiores contribuyen a reducir las restricciones en los diseños de FPC o PCB. En estos conectores se adoptan bloqueos traseros, lo que fortalece la resistencia a la fuerza de tracción y logra una alta confiabilidad del contacto contra vibraciones y caídas.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Admite corriente nominal de CC 4.0 A/3 contactos.
  • Los contactos de doble cara con contactos superiores e inferiores contribuyen a reducir las restricciones en los diseños de FPC o PCB.
  • Envasado en cinta y carrete: 5,000 piezas/bobina
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Tablet PC

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada