Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 6791-000 | Conector IDC coaxial RFDiseñados para simplificar el proceso de conexión, los nuevos conectores de cable a placa de la serie 6791 para cables coaxiales permiten una terminación sencilla con una sola pulsación. Ampliado el IDC (conector de desplazamiento de aislamiento) confiable y probado desde la transmisión de señal/potencia al campo de transmisión de alta frecuencia hasta 6 Ghz, el contacto IDC perfora la cubierta y el aislamiento del cable y hace contacto directo con los hilos y el conductor del cable en el Mismo tiempo. En comparación con la soldadura directa, la calidad de la soldadura ya no depende de la habilidad del operador, lo que es difícil de unificar y controlar. La soldadura manual ya no se prefiere ni se permite en el campo de la automoción. En comparación con la costosa solución tradicional de 2 piezas, que generalmente mide más de 10 mm, la nueva serie 6791 ofrece una solución rentable y una altura integrada de menos de 5 mm después de presionar la tapa. El proceso de preparación de un cable coaxial con un conector de 2 piezas requiere mucho tiempo y es costoso; con el lanzamiento de la nueva serie 6791, el proceso ahora se simplifica y el costo se reduce. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|