Acelerar la innovación

Serie 6781 | Conector Ethernet automotriz

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Ethernet de un solo par (SPE)
# de Posiciones: 2
Calificación actual Solicitar datos de fábrica
Voltaje: Solicitar datos de fábrica
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, transporte y vehículos comerciales
*Actualmente en desarrollo*
    SKU: 6781 Categoría:

    Mareas Ideales para Lecciones

    Resumen:

    Serie 6781 | Conector Ethernet automotriz

    Junto con el progreso de ADAS/AD (conducción autónoma), la velocidad de transmisión de datos entre ECU o dispositivos sensores es cada vez mayor. Es necesario reducir el peso de los cables eléctricos utilizados en los automóviles y se espera que se adopte ampliamente la tecnología Ethernet, que es capaz de transmitir a alta velocidad y utiliza cables livianos de un solo par.
    Nuestro conector Ethernet automotriz recientemente desarrollado, capaz de una alta transmisión de datos de hasta 1 Gbps, no solo contribuye a la reducción de peso con su diseño que ahorra espacio, sino que también brinda flexibilidad de diseño al admitir cables UTP (par trenzado sin blindaje) y STP (par trenzado blindado). .

    Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

    Características y Beneficios:
    Características y Beneficios:
    • Pitch: 1.8mm
    • Tamaño: Ancho: 10.8 mm x Fondo: 26.5 mm x Alto: 12.7 mm
    • No. de posiciones: 2
    • Rango de temperatura: -40 a +125 °C.
    • cable aplicable:
      – UTP (par trenzado sin blindaje) – AWG.22 a AWG 26
      – STP (par trenzado blindado) – AWG26
    Aplicaciones típicas:
    Aplicaciones típicas:
    • Red a bordo del vehículo
    • Ecus
    • Sensores (Cámara/LiDAR/Radar)

    Recursos

    Literatura Comercial