Acelerar la innovación

Serie 6293 | Paso de 0.3 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 9-39
Calificación actual CA / CC 0.2A
Voltaje: AC / DC 50V
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6293 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6293 | Paso de 0.3 mm

La serie 6293 son conectores FPC de perfil bajo que ahorran espacio y cuentan con un paso de 0.3 mm, una altura de 0.85 mm y un ancho de 3.7 mm para las áreas de montaje. Estos productos son conectores tipo SMT, de ángulo recto, LIF y de contacto de doble cara.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto de doble cara mejora la flexibilidad al tirar del FPC.
  • Los conectores se entregan con actuadores abiertos para una mayor trabajabilidad.
  • RoHS
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada