Acelerar la innovación

Serie 6288 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 8-80
Calificación actual CA / CC 0.4A
Voltaje: AC / DC 50V
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 105 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6288 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6288 | Paso de 0.5 mm

La serie 6288 son conectores FPC/FFC diseñados para aplicaciones como GPS y equipos AV para uso automotriz o electrónica para uso industrial y/o médico que requieren resistencia a la vibración. Estos productos son conectores SMT, ZIF, de ángulo recto, de contacto inferior, con paso de 0.5 m y bloqueo frontal. Sus estructuras evitan que los FPC/FFC se separen o se inserten oblicuamente.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • La estructura de sujeción temporal para el FPC/FFC permite una operación simple con el dedo, lo que aumenta la eficiencia del trabajo.
  • Las temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -40 °C y +105 °C o +125 °C son las más adecuadas para equipos automotrices.
  • Envasado en cinta y carrete: 2,000 piezas/bobina
  • RoHS
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Automóvil (Equipo de conducción/seguridad)
  • Automóvil (infoentretenimiento)
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • TV plana
  • Fuentes de alimentación
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada