Acelerar la innovación

Serie 6284 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 5-30
Calificación actual CA / CC 0.4A
Voltaje: AC / DC 50V
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6284 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6284 | Paso de 0.5 mm

La serie 6284 son conectores no ZIF de perfil bajo, paso de 0.5 mm, con una altura de 1.5 mm y un ancho de 4.0 mm. Estos productos son económicos y se pueden utilizar en aplicaciones versátiles, incluidos electrodomésticos digitales de tamaño reducido.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El contacto de doble cara mejora la trabajabilidad en el proceso de aprobación de piezas y permite un diseño sencillo del equipo.
  • Capaz de múltiples posiciones de 5 a 30.
  • Estructura no ZIF con contactos escalonados
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada