Acelerar la innovación

Serie 6251 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 10-64
Calificación actual CC 0.4A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 105 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6251 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6251 | Paso de 0.5 mm

La serie 6251 es adecuada para aplicaciones en las que se requiere una alta confiabilidad de contacto en entornos hostiles relacionados con vibración, temperatura, humedad, etc. Las aplicaciones incluyen unidades para vehículos, como unidades de sistemas de navegación para automóviles, unidades GPS y productos de audio para automóviles, médicos o industriales. y equipos OA o AV. Los FPC/FFC con pestañas evitan un acoplamiento inadecuado, permiten una conexión segura y aumentan la fuerza para retener los FPC/FFC. Los FPC/FFC también se pueden utilizar en nuestra serie 6288 de ángulo recto y en la serie 6801 vertical.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Los conectores se entregan con los actuadores abiertos, contribuyendo así a la trabajabilidad.
  • RoHS
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +105 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Automóvil (Equipo de conducción/seguridad)
  • Automóvil (infoentretenimiento)
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • Fuentes de alimentación

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada