Acelerar la innovación

Serie 6232 | Paso de 1.0 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 3-30
Calificación actual CA / CC 0.5A
Voltaje: AC / DC 50V
Temperatura Operaciónal: -20 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6232 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6232 | Paso de 1.0 mm

La serie 6232 son conectores FPC/FFC de tipo SMT/agujero pasante, no ZIF, con paso de 1.0 mm, con ventajas de costos. El tipo SMT es un conector en ángulo recto (contacto superior o inferior) o un conector vertical que se puede empaquetar en cinta y carrete para montaje automático. Ofrecemos conectores verticales y de ángulo recto para tipos de orificio pasante, pero solo los contactos inferiores están disponibles en versiones de ángulo recto.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • TV plana
  • Fuentes de alimentación

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada