Acelerar la innovación

Serie 5897 | Conectores de placa a placa

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 78
Calificación actual DC 0.3 A/Contacto (Señal)
DC 3.0A/pestaña metálica (Alimentación)
Voltaje: CC 50 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5897 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5897 | Conectores de placa a placa

La serie 5897 ofrece conectores placa a placa compactos con un paso fino de 0.35 mm, una altura de apilado de 0.8 mm (entre placas) y un ancho de 2.3 mm. Además de sus pasos estrechos y perfil bajo, similares a los de los productos convencionales fabricados con metales robustos, los herrajes metálicos que cubren ambos extremos evitan la rotura de la carcasa del aislante y los contactos debido a una desalineación en su acoplamiento. Por lo tanto, se trata de un conector de alta robustez y un guiado suave para el acoplamiento. Además, el interior del conector hembra incorpora herrajes metálicos para aumentar su resistencia. Los metales en ambos extremos, con una corriente nominal de 3.0 A/lengüeta metálica, permiten transportar grandes corrientes. Aplicaciones recomendadas:

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Los accesorios metálicos que cubren ambos extremos de los conectores del enchufe y del receptáculo y dentro del receptáculo uno refuerza la reducción de resistencia causada por el perfil más bajo y evitan daños debido a la desalineación en su acoplamiento.
  • Se ha adoptado una estructura de contacto de doble punto (diseño de contacto), altamente resistente a vibraciones y caídas. Además, los contactos del enchufe presentan una estructura original con efecto de limpieza que elimina partículas extrañas con carga concentrada, logrando así una alta fiabilidad de contacto.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfonos inteligentes
  • dispositivos portátiles
  • dispositivos de audio

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Información técnica
Para información más detallada