Acelerar la innovación

Serie 5863 | Conectores de placa a placa

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 40-60
Calificación actual CC 0.3 A/Contacto
DC 5.0A/Pestaña metálica
Voltaje: CC 60 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5863 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5863 | Conectores de placa a placa

Se ha adoptado una estructura de contacto de doble punto (diseño de contacto), altamente resistente a vibraciones y caídas. Además, los contactos del enchufe presentan una estructura original con efecto de limpieza que elimina partículas extrañas con carga concentrada, logrando así una alta fiabilidad de contacto.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Alta robustez y estructura para un acoplamiento suave con cara superior recubierta de metales.
  • Conector que ahorra espacio con un paso fino de 0.35 mm, una altura de apilado de 0.8 mm y un ancho de 2.3 mm.
  • Disponemos de pestañas metálicas de anclaje para conexión eléctrica con una corriente nominal de 5.0 A.
  • Se ha adoptado una estructura de contacto de doble punto (diseño de contacto), altamente resistente a vibraciones y caídas. Además, los contactos del enchufe presentan una estructura original con efecto de limpieza que elimina partículas extrañas con carga concentrada, logrando así una alta fiabilidad de contacto.
  • Empaquetado en cinta y carrete: 15,000 piezas/carrete.
  • Producto compatible con RoHS.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Información técnica
Para información más detallada