Acelerar la innovación

Serie 5861 | Conector de paso de 0.35 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 6-60
Calificación actual DC 0.5 A/Contacto (6-40 pos.)
DC 0.3 A/Contacto (42-60 pos.)
DC 5.0A/Pestaña metálica
Voltaje: CC 60 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5861 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5861 | Conector de paso de 0.35 mm

La serie 5861 son conectores placa a placa que ahorran espacio y cuentan con un paso fino de 0.35 mm, una altura de apilamiento de 0.6 mm (entre placas) y un ancho de 1.95 mm. Con los metales que cubren ambos extremos, el conector, con pasos estrechos y perfil bajo, logra una robustez estructuralmente alta y una función de guía suave para el acoplamiento para evitar la rotura de la carcasa del aislador y el contacto causado por un acoplamiento desalineado. Los metales en ambos extremos cuya corriente nominal es de 5.0 A/pestaña de metal permiten transportar una corriente grande.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -55 a +85 °C
  • Cumple con RoHS y sin halógenos

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Información técnica
Para información más detallada