Acelerar la innovación

Serie 5846 | Paso de 0.4 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 20
Calificación actual CC 0.4 A/Contacto
Voltaje: CC 50 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5846 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5846 | Paso de 0.4 mm

La serie 5846 tiene un paso de 0.4 mm, ideal para Note PC, etc. Estos productos han logrado una altura de apilamiento de 3.0 mm y un ancho de 5.8 mm, incluidos los cables.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
  • Una estructura original tiene una sensación de “clic” segura, baja fuerza de acoplamiento y alta fuerza de retención.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Portátiles
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • Fuentes de alimentación

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Información técnica
Para información más detallada