Acelerar la innovación

Serie 5843 | Paso de 0.35 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 10-48
Calificación actual CC 0.3 A/Contacto
Voltaje: CC 60 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5843 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5843 | Paso de 0.35 mm

La serie 5843 consta de conectores placa a placa con un paso de 0.35 mm, 0.05 mm menor que el de nuestros productos convencionales. Además, esta serie ofrece ahorro de espacio, con una altura de apilado de 0.8 mm y un ancho de 2.4 mm. Las bases de los conectores están aisladas y evitan la exposición de los contactos, lo que permite diseños flexibles en placas de circuito impreso.

Adecuado para dispositivos de consumo como teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos portátiles, computadoras portátiles, equipos de audio y máquinas de juegos.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Conectores que ahorran espacio con un paso de 0.35 mm, un ancho de 2.4 mm y una altura de apilado de 0.8 mm entre las placas.
  • Se adopta la estructura de bloqueo original para el acoplamiento, lo que genera un sonido de "clic" firme.
  • Los patrones de cableado se pueden disponer de forma flexible en el área del sustrato.
  • La estructura de contacto emplea una estructura de pinzamiento (diseño de contacto de 2 puntos)
  • Empaquetado en cinta y carrete.
  • Producto compatible con RoHS
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada