Acelerar la innovación

Serie 5804 | Conectores de paso de 0.4 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 10
Calificación actual CC 0.3 A/Contacto
Voltaje: CC 50 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5804 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5804 | Conectores de paso de 0.4 mm

La serie 5804 son conectores placa a placa de perfil ultrabajo y paso de 0.4 mm con una altura de apilamiento de 0.9 mm/1.5 mm/2.0 mm. Estos productos se desarrollaron para satisfacer las necesidades del mercado de miniaturización de teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, equipos AV digitales, etc. Se logra un gran ahorro de espacio con un ancho de 2.4 mm.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El espacio muerto es mínimo, ya que el metal no está expuesto en la parte posterior del conector. Por lo tanto, es posible formar patrones de cableado en el área del sustrato ubicada entre los terminales, creando una estructura adecuada para empaquetado de alta densidad.
  • Se ha adoptado una estructura de pinzamiento (diseño de contacto de dos puntos) para mejorar la resistencia a vibraciones o caídas. La estructura de doble nervadura del contacto en el lado del conector elimina partículas extrañas, como el fundente disperso y las virutas, que se desprenden de la placa y garantiza una alta fiabilidad del contacto.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Información técnica
Para información más detallada