Acelerar la innovación

Serie 58-9159 | Toma de cortocircuito

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: 2-Piece
# de Posiciones: 2
Calificación actual 5A / Contacto
Voltaje: 125 V CA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 58-9159-100 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 58-9159 | Toma de cortocircuito

La serie 9159 de sistema de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo creando tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el exclusivo mercado de iluminación de estado sólido (SSL) que requiere acoplamiento de PCB coplanar (horizontal a horizontal) con una clasificación de corriente de 5 amperios en el paquete más pequeño disponible. El enchufe de cortocircuito de 2 posiciones fue diseñado para enchufarse en la última PCB de la tira de iluminación para cortocircuitar los dos contactos, cerrando el circuito eléctrico. Así como el enchufe cableado lleva energía y señales a la tira de luz, el enchufe de cortocircuito completa el circuito manteniendo un diseño de placa única.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Se acopla al conector de enchufe estándar: no requiere un conector nuevo
  • Mecanismo de cierre integral: Proporciona una conexión positiva al enchufe
  • Contactos de resorte BeCu chapados en oro: fiabilidad para entornos hostiles
  • Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
  • Tiras de iluminación lineal LED.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos
Literatura Comercial