Acelerar la innovación

Serie 5655 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 40-100
Calificación actual CC 0.7 A/Contacto
Voltaje: CC 50 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 5655 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 5655 | Paso de 0.5 mm

Los conectores de la serie 5655 cuentan con una altura de apilamiento de solo 4 mm y una estructura flotante patentada optimizada para la transmisión de datos de alta velocidad. Los conectores también están disponibles en dimensiones más grandes para satisfacer una amplia gama de requisitos de diseño. La estructura de contacto de doble punto de los conectores garantiza una excelente confiabilidad del contacto. Además, la forma de la cavidad estilo molde de los conectores reduce la rotura al conectar o desconectar para garantizar la durabilidad. Los conectores pueden funcionar en temperaturas extremas de -40 a +125ºC y cumplen con el estándar MIPI D-PHY (2.5 Gbps) para una interfaz de transmisión de alta velocidad.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +125 °C
  • Cumple con RoHS y sin halógenos
  • Envasado en cinta y carrete: 800 o 1,000 piezas/bobina
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Automóvil (Equipo de conducción/seguridad)
  • Automóvil (infoentretenimiento)
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • Estación base
Video:
Video:

Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo.

Política de privacidad de YouTube

Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada