Acelerar la innovación

5004804 – Antena SMT integrada Wi-SUN / ISM FR4

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Wi-SUN / ISM / LoRa
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 863-870 megaciclo, 902-928 megaciclo
Ganancia máxima: 1.24 dBi
Eficiencia: 863-870MHz = 44%
902-928 MHz = 49% (EE. UU.), 55% (Japón)
Dimensiones (mm): 18.5 x 10.0 x 3.2
Peso (gramos): 1.37
Montaje: SMT
Antena P/N: 5004804
SKU: 5004804 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La tecnología AVX IMD de KYOCERA permite un diseño de antena avanzado que ofrece un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. La 5004804 es una antena FR4 empotrada de montaje superficial (SMT) de tamaño reducido. Su principal ventaja reside en su tamaño compacto de 20 x 12 mm. La 5004804 cubre las bandas de 915 MHz LoRa (EE. UU.) y 924 MHz Wi-SUN (Japón). También puede cubrir la banda de 868 MHz ISM/LoRa (UE) con la configuración adecuada, tal como se muestra en el Apéndice 1.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .