Acelerar la innovación

Serie 20-9159-100 | Madre/Hija Perpendicular – Enchufe Horizontal

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: 2-Piece
# de Posiciones: 2, 3, 4, 5, 6
Calificación actual 5A / Contacto
Voltaje: 125 VCA (RMS) o equivalente de CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automoción, Iluminación, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales
Certificaciones:
SKU: 20-9159-100 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 20-9159-100 | Madre/Hija Perpendicular – Enchufe Horizontal

La serie 9159 de sistemas de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo para crear tiras de iluminación LED. Diseñados específicamente para el mercado de la iluminación de estado sólido (SSL), que requiere una conexión de PCB coplanar (horizontal con horizontal) con una corriente nominal de 5 A en el encapsulado más compacto del mercado. Estos conectores SMT de un solo lado son perfectos para placas FR4 y metálicas, donde es necesario unir las placas a tope para minimizar la separación. Su disponibilidad en colores de aislamiento blanco y negro los hace ideales tanto para iluminación como para aplicaciones industriales. Con tamaños de 2 pines a 6 pines, estos conectores de alta fiabilidad cuentan con contactos de cobre-berilio chapados en oro para entornos hostiles.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • SMT de una cara: admite FR4 y PCB metálicos
  • Clasificación de corriente de 5 amperios: supera las necesidades generales del mercado.
  • Ancho acoplado de 5.5 mm: minimiza el espacio de la PCB para disminuir el paso del LED
  • Contactos de resorte BeCu chapados en oro: fiabilidad para entornos hostiles
  • Clip de retención opcional: proporciona un acoplamiento positivo del conector durante la vibración
  • Disponible en blanco: admite preferencias del mercado SSL
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Acoplamiento de PCB coplanar en productos SSL
  • Tiras de iluminación lineal LED.

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Literatura Comercial
Catálogos
Notas de Aplicación