Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 11-9159-100 | IDC de dos piezas: tapón de copa para soldarLa serie 9159 de sistemas de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo para crear tiras de iluminación LED. Diseñado específicamente para el mercado de la iluminación de estado sólido (SSL), que requiere una conexión de PCB coplanar (horizontal con horizontal) con una corriente nominal de 5 A en el encapsulado más compacto disponible. El conector cableado se desarrolló para suministrar alimentación y señales a las PCB, manteniendo la misma interfaz a nivel de placa. Esto permite al diseñador construir una única PCB con un receptáculo en un extremo y un conector en el otro, minimizando así los costes y el inventario. Independientemente de dónde se utilice la PCB en el sistema, el conector cableado creará la conexión con el exterior. El pestillo opcional se puede insertar en la carcasa del conector para asegurar una conexión firme a la PCB en entornos hostiles sin necesidad de cambiar el conector. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|