Acelerar la innovación

1005801-01 – Placa de evaluación de antena con chip de esquina de 2.4 GHz

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: WiFi/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: 3 dBi
Eficiencia: 62%
Dimensiones (mm): 52.0 x 10.0
Montaje: Conector
Tabla de evaluación: 1005801-01
Antena asociada: 1005801
SKU: 1005801-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena de chip KYOCERA AVX está diseñada para colocarse en esquinas de la PCB y exhibe una alta eficiencia para aplicaciones de 2.4 GHz. Satisfacen las necesidades clave de los ingenieros de dispositivos de mayor funcionalidad y mejor rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Para obtener ayuda para integrar, optimizar y probar esta antena en su dispositivo o diseños personalizados, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Las antenas pasivas están disponibles en configuraciones estándar y personalizadas utilizando una variedad de materiales que permiten una fácil integración de la antena. Además, nuestras antenas establecen puntos de referencia en cuanto a velocidad, alcance, eficiencia y confiabilidad en muchas aplicaciones, desde teléfonos móviles hasta Wi-Fi e IoT. KYOCERA AVX envía miles de millones de antenas utilizadas por los principales fabricantes de dispositivos y teléfonos inalámbricos de todo el mundo.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .