Acelerar la innovación

1005621 – Antena de parche apilada de cerámica GPS L1/L5 de 25x25x8.16 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GPS
Banda: L1, L5
Frecuencia: L1 = 1575MHz | L5 = 1176MHz
Ganancia @ Zenith: L1 = 4.8 dBic | L5 = 2.8 dBic
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 8.16
Peso (gramos): 17.8
Montaje: Cinta adhesiva y pasador de soldadura
Antena P/N: 1005621
SKU: 1005621 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Esta antena se monta con adhesivo de doble cara y pasador de soldadura con orificio pasante. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para GPS L1 y L5.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .