Acelerar la innovación

1005620 – Antena de parche apilada de cerámica GPS L1/L5 de 25x25x4.16 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GPS
Banda: L1, L5
Frecuencia: L1 = 1584MHz | L5 = 1176MHz
Ganancia @ Zenith: L1 = 3.3 dBic | L5 = 0.4 dBic
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 4.16
Peso (gramos): 9.6
Montaje: Adhesivo
Antena P/N: 1005620
SKU: 1005620 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Esta antena se monta con adhesivo de doble cara y pasador de soldadura con orificio pasante. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para GPS L1 y L5.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .