Acelerar la innovación

1005595 – Antena Externa Banda Ancha 5G/4G

Tipo de antena: Externo (Interior)
Tecnología: 2G, 3G, 4G, 5G, Celular, LTE, LTE-M, NB-IoT, Sub-6 GHz
Banda: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B11, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17 , LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B21, LTE B22, LTE 23, LTE B24, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B33, LTE B34, LTE B35, LTE B36, LTE B37, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE 41, LTE B42, LTE B43, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n38, 5G n41, 5G n50, 5G n51, 5G n66, 5G n70, 5G n71, 5G n74, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, 5G n80, 5G n81, n5, 82G n5 , 83G n5
Frecuencia: 617 – 960MHz, 1400 – 2400MHz, 2400 – 5000MHz
Ganancia máxima: 600-960 = 0.3 dBi
1400-2400 = 2.3 dBi
2400-5000 = 3.9 dBi
Eficiencia promedio: 600-960 = 38%
1400-2400 = 64%
2400-5000 = 65%
Dimensiones (mm): 221.0 x 24.0 x 13.2
Peso (gramos): 34.0
Montaje: Conector
Serie de antena: 1005595

¿Busca un color o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: 1005595 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena 1005595 está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento en las bandas de frecuencia 5G sub-6 GHz y LTE/4G, independientemente de la tierra a la que esté conectada. Su conector con bisagras y su diseño de perfil bajo permiten una integración y funcionalidad diversas. La antena también está disponible en diferentes colores y conectores bajo pedido.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .