Mareas Ideales para Lecciones
La antena celular integrada KYOCERA AVX LTE 1005460F0 aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Basada en un sustrato flexible para una integración más fácil, alto rendimiento y características de aislamiento, esta antena ofrece una mejor conectividad. El 1005460F0 está diseñado para funcionar de manera eficiente con cables de gran longitud, cuando la antena está lejos del plano de tierra. Además, 1005460F0 se ofrece en múltiples longitudes de cable estándar que van desde 100 mm hasta 300 mm.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .