Acelerar la innovación

1005392F0 – Antena combinada integrada 5G/4G y Wi-Fi FPC de doble banda

Tipo de antena: Interno (fuera de borda)
Tecnología: 4G / 5G / WiFi
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 5G/4G = 617-960 MHz, 1400-2200 MHz, 2300-2690 MHz, 3300-5000 MHz
Wi-Fi FPC = 2400 – 2500 MHz y 4900 – 5850 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 114 x 30 x 0.2
Peso (gramos): 1.23
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 1005392F0 | Ver nomenclatura P/N
SKU: 1005392F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena integrada 5G/4G 1005392F0 aborda los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Basada en un sustrato flexible para una integración más fácil, alto rendimiento y características de aislamiento, esta antena ofrece una mejor conectividad. Además, 1005392F0 admite todas las bandas celulares mundiales para 5G/4G con compatibilidad con versiones anteriores y Wi-Fi de doble banda. El 1005392F0 se ofrece en muchas longitudes de cable estándar y está diseñado para funcionar de manera eficiente con cables de gran longitud, cuando la antena está lejos del plano de tierra.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .