Acelerar la innovación

1004796-01 – Placa de evaluación de antena LTE / 4G / LPWA integrada FR5 de banda ancha universal

(Reflejado en 1004795)
Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Celular / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz
Banda: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85
Frecuencia: 617-960MHz / 863-928MHz / 1710-2200MHz / 2500-2700MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 126.5 X 45.5
Peso (gramos): 2.1
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 1004796-01
Antena asociada P/N: 1004796
SKU: 1004796-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas LTE/LPWA integradas de banda ancha universal KYOCERA AVX utilizan tecnología IMD, que ofrece una huella eléctrica reducida en cualquier placa de circuito y capacidades de sintonización independientes para optimizar el rendimiento. Esta antena FR4 de bajo perfil encapsula las características de aislamiento y alto rendimiento de IMD ofreciendo una mejor conectividad y una interferencia mínima.

LTE de alto rendimiento en formato pequeño

La antena LTE 1004795/1004796 está diseñada para admitir aplicaciones CAT-M y NB-IoT, y admite todos los principales operadores de EE. UU. y del mundo. Además, la versatilidad para volver a otras bandas de frecuencia, permite que esta antena funcione con 315MHz para aplicaciones RKE, 450MHz para la banda LTE B31, 433MHz para bandas ISM así como aplicaciones satelitales de 400MHz. Esta antena es perfecta.
solución para dispositivos habilitados para IoT, que ofrece alta eficiencia y ganancia máxima en un factor de forma pequeño y con un requisito de tamaño de plano de tierra reducido.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .