Acelerar la innovación

1003666-01 – Placa de evaluación de antena monobanda de metal estampado integrado

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Wi-Fi/WLAN
Banda: 802.11a
Frecuencia: 4.9 - 5.9GHz
Ganancia máxima: 4.5 dBi
Eficiencia: 72%
Dimensiones (mm): 75.0 x 75.0
Montaje: Conector
Placa de evaluación P/N: 1003666-01
Antena asociada P/N: 1001388 (izquierda) | 1001430 (derecha)
SKU: 1003666-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 1001430 es la antena de metal estampado de alto rendimiento de 5 GHz MÁS PEQUEÑA del mundo. Estas antenas están diseñadas para dispositivos habilitados para WLAN MIMO, incluidos enrutadores, reproductores multimedia y otros dispositivos de comunicaciones móviles.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Estas antenas de metal estampado están diseñadas para producir un rendimiento óptimo y patrones de radiación 3D, ofreciendo un mayor rango de cobertura sin comprometer las dimensiones de la huella.

Mayor flexibilidad

La tecnología de primera clase permite diseños conceptuales avanzados que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com