Acelerar la innovación

1002789M0 – GPS / L1, B1, E1, G1 / Antena de Iridio

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: GPS / L1, B1, E1, G1 / Iridio
Banda: GPS / L1, B1, E1, G1 / Iridio
Frecuencia: 1518 - 1675 MHz
Ganancia máxima: 6 dBic
Dimensiones (mm): 78.0 x 78.0 x 6.6
Peso (gramos): 26.47
Montaje: Cable + Adhesivo + Conector
Antena P/N: 1002789M0 | Ver nomenclatura P/N
Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos
Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cable (mm)
1002789M0-AM30L0086Conector MMCX86

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: 1002789M0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para las bandas GPS, L1, B1, E1 e Iridium.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas de metal estampado KYOCERA AVX están diseñadas para producir un rendimiento óptimo y patrones de radiación 3D, ofreciendo un mayor rango de cobertura sin comprometer las dimensiones de la huella.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .