Acelerar la innovación

1002427-01 – Placa de evaluación de antena SMT con sello metálico integrado ISM

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: ISM
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 868-915 MHz
Ganancia máxima: 1.0 dBi
Eficiencia: un 62%
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 1002427-01
Antena asociada P/N: 1002427
SKU: 1002427-01 Categoría:

Descripción

La antena SMT de metal estampado 1002427 satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para todos los dispositivos habilitados para ISM, Bluetooth y GPS.

Factores de forma únicos que admiten diseños industriales avanzados

Las antenas integradas a bordo, más pequeñas y más eficientes, rompen las reglas de diseño restrictivas y brindan nueva libertad en la ubicación de los componentes. 1002427 ofrece 3 configuraciones para sintonización, diseño ISM, diseño ISM y Bluetooth o diseño GPS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .