Acelerar la innovación

1002232-01 – Placa de evaluación de antena integrada ISM y WLAN FR4

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: ISM/LoRa/Z-Wave/Bluetooth/BLE/Zigbee
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 863-928MHz | 2400-2485MHz
Ganancia máxima: ISM (UE) = 0.51 dBi
ISM (EE.UU.) = 0.21 dBi
WiFi = 1.5 dBi
Eficiencia: ISM (UE) = 63%
ISM (EE.UU.) = 60%
WiFi = 59%
Dimensiones (mm): 110.0 x 50.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 1002232-01
Antena asociada: 1002232
SKU: 1002232-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena 1002232 FR4 satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para todos los dispositivos habilitados para ISM y WLAN.

Factores de forma únicos que admiten diseños industriales avanzados

Las antenas integradas a bordo más pequeñas y eficientes rompen las reglas de diseño restrictivas y brindan nueva libertad en la ubicación de los componentes.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .