Acelerar la innovación

1001430 – Antena UWB con metal estampado integrado (derecha)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: UWB
Frecuencia: 6.0 - 8.5GHz
Ganancia máxima: 4.28 dBi
Eficiencia: 61.5%
Dimensiones (mm): 8.75 x 4.05 x 2.01
Peso (gramos): 0.025
Montaje: SMT
Antena P/N: 1001430
Tabla de evaluación: 1001430-04
SKU: 1001430 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La versión de antena UWB 1001430 se caracteriza por su ubicación en las esquinas de la PCB, lo que la hace ideal para aplicaciones de IoT.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Estas antenas de metal estampado están diseñadas para producir un rendimiento óptimo y patrones de radiación 3D, ofreciendo un mayor rango de cobertura sin comprometer las dimensiones de la huella.

Mayor flexibilidad

La tecnología de primera clase permite diseños conceptuales avanzados que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .