Acelerar la innovación

1001013 – Antena DECT NR+ SMD

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: DECT NR+
Banda: 1.9 GHz
Frecuencia: 1880-1930 MHz
Ganancia máxima: 1.6 dBi
Eficiencia: 80%
Dimensiones (mm): 15.0 x 3.2 x 3.3
Peso (gramos): 0.2
Montaje: SMT
Antena P/N: 1001013
Tabla de evaluación: 1001013-04
SKU: 1001013 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles habilitados para 2.4 GHz.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD permite un diseño de antena avanzado que ofrece un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. 1001013 se puede utilizar en entornos terrestres y fuera del suelo (sobre metal). El 1001013 también cubre la tecnología DECT NR+.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com