Acelerar la innovación

1001013-02 – Placa de evaluación de antena SMD (conexión a tierra/desconexión a tierra) Wi-Fi/Bluetooth

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: WiFi/BT/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 b / g
Frecuencia: 2400-2485 MHz
Ganancia máxima: Fuera del suelo: 2.6 dBi
En tierra: 0.7 dBi
Eficiencia: Fuera del suelo: 76%
En tierra: 48%
Dimensiones (mm): 72.0 x 50.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 1001013-02
Antena asociada P/N: 1001013
SKU: 1001013-02 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Estas antenas satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles habilitados para 2.4 GHz.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología IMD patentada para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD permite un diseño de antena avanzado que ofrece un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. 1001013 se puede utilizar en entornos terrestres y fuera del suelo (sobre metal).

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o enviar consulta a antena.info@kyocera-avx.com