Acelerar la innovación

1001011-04 – Placa de evaluación de antena ISM FR4

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: ISM/LoRa/Z-Wave
Banda: 868 / 915
Frecuencia: 863-928 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 115.0 x 26.5
Montaje: Conector
Tabla de evaluación: 1001011-04
Antena asociada: 1001011
SKU: 1001011-04 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Estas antenas utilizan tecnología patentada de dipolo magnético aislado (IMD) para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD permite un diseño de antena avanzado que ofrece un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. 1001011 es apto para entornos terrestres y fuera del suelo (sobre metal). El 1001011 también puede lograr rendimiento ISM con el diseño adecuado que se muestra en el Apéndice 1.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .