Mareas Ideales para Lecciones
Las antenas WLAN KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Esta innovadora antena proporciona un rendimiento excepcional para 2.4 GHz y 5 GHz sobre superficies metálicas, ya que está diseñada para estar en el suelo.
Rendimiento e implementación en el mundo real
Las antenas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso. Las antenas de KYOCERA AVX utilizan un dipolo magnético aislado (IMD) patentado combinado con una estructura PIFA para ofrecer una combinación única de tamaño y rendimiento.