Acelerar la innovación

1000146-11 – Placa de evaluación de antena metálica integrada de triple banda Wi-Fi 6E / Bluetooth

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Wi-Fi 6E/Bluetooth/WLAN/BLE/ZIGBEE
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485MHz / 3300-3800MHz / 5150-5850MHz / 5925-7125MHz
Ganancia máxima: 2400-2485 MHz – 1.7 dBi
5150-5850 MHz – 4.1 dBi
5925-7125 MHz – 3.8 dBi
Eficiencia: 2400-2485MHz – 81%
5150-5850MHz – 68%
5925-7125MHz – 64%
Dimensiones (mm): 45.5 x 75.5
Montaje: SMT
P/N de la junta de evaluación: 1000146-11
Antena asociada P/N: 1000146
SKU: 1000146-11 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie Stamped Metal de antenas Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles con Wi-Fi completo y triple banda.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD, primera en su clase, le permite desarrollar diseños conceptuales que son más avanzados y que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. El 1000146 también puede lograr el rendimiento CBRS/n78 con el ajuste y el diseño adecuados que se muestran en el Apéndice 1.