Acelerar la innovación

1000146-03 – Placa de evaluación de antena integrada de metal estampado CBRS/5G NR n78

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: 5G / Sub-6 GHz / CBRS
Banda: NR78
Frecuencia: 3.3, 3.8 GHz
Ganancia máxima: 4.12 dBi
Eficiencia: 76%
Dimensiones (mm): 100.0 x 50.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 1000146-03
Antena asociada P/N: 1000146
SKU: 1000146-03 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie Stamped Metal de antenas Insulated Magnetic Dipole™ (IMD) satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos móviles con Wi-Fi completo de doble banda.

Mayor flexibilidad

La tecnología IMD, primera en su clase, le permite desarrollar diseños conceptuales que son más avanzados y que ofrecen un rendimiento superior en aplicaciones críticas de recepción. El 1000146 también puede lograr el rendimiento CBRS/n78 con el ajuste y el diseño adecuados que se muestran en el Apéndice 1.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .