Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 10-9159-100 | Coplanar/Lineal – Enchufe HorizontalLa serie 9159 de sistemas de interconexión placa a placa permite acoplar dos PCB de extremo a extremo para crear tiras de iluminación LED. Diseñados específicamente para el mercado de la iluminación de estado sólido (SSL), que requiere una conexión de PCB coplanar (horizontal con horizontal) con una corriente nominal de 5 A en el encapsulado más compacto del mercado. Estos conectores SMT de un solo lado son perfectos para placas FR4 y metálicas, donde es necesario unir las placas a tope para minimizar la separación. Su disponibilidad en colores de aislamiento blanco y negro los hace ideales tanto para iluminación como para aplicaciones industriales. Con tamaños de 2 pines a 6 pines, estos conectores de alta fiabilidad cuentan con contactos de cobre-berilio chapados en oro para entornos hostiles. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|