La serie HTMC recientemente mejorada proporciona la capacitancia de CC más alta y la temperatura de funcionamiento más alta de cualquier capacitor de caja T4 en el mercado, además de una estabilidad eléctrica y mecánica excepcional para una vida útil prolongada de hasta 10,000 horas.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (29 de agosto de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha aumentado la temperatura máxima de funcionamiento para sus condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados y con terminales axiales de la serie TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) de 125 ºC a 175 ºC. Basados en un diseño de tantalio húmedo bien establecido, los capacitores de la serie TWD HTMC recientemente mejorados brindan la capacitancia de CC más alta y la temperatura de funcionamiento más alta de cualquier capacitor de caja T4 disponible en el mercado. Actualmente disponible en dos clasificaciones, 50 mF/6.3 V y 25 mF/10 V, la serie alcanza altos valores de capacitancia que antes solo ofrecían los supercondensadores y ofrece una estabilidad eléctrica y mecánica excepcional para una vida útil prolongada de hasta 10,000 105 horas a +25 °C y tensión nominal y , para la clasificación de 10 mF/2,000 V, hasta 175 horas a +XNUMX °C y voltaje reducido.
Las aplicaciones ideales para los condensadores de la serie TWD HTMC ahora se extienden a aplicaciones del mercado de petróleo y gas de alta temperatura, incluidos equipos de perforación de fondo de pozo, que requieren un rendimiento comprobado de alta confiabilidad a temperaturas superiores a 125 °C. La serie también es muy adecuada para su uso en circuitos de pulso de baja frecuencia y retención de CC en aviónica, defensa, aplicaciones industriales especializadas y otras aplicaciones de alta confiabilidad que requieren alta capacitancia a temperaturas más altas y durante una vida útil más larga que el capacitor eléctrico de doble capa ( EDLC) las tecnologías de supercondensadores pueden ofrecer actualmente.
“Fabricados con polvos de tantalio de alta calidad y diseños establecidos, nuestros condensadores de tantalio húmedos herméticamente sellados de la serie HTMC, probados en campo, ofrecen un rendimiento eléctrico y mecánico excepcional y una larga vida útil en una gama de aplicaciones de alta temperatura y alta confiabilidad que ahora se extiende a la industria del petróleo y el gas”, dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX.
Los condensadores de la serie TWD HTMC ahora están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a 175 °C y están disponibles en dos clasificaciones: 50 mF/6.3 V y 25 mF/10 V, con una tolerancia de capacitancia de ±10 % y ±20 %, en un Tamaño de caja única: DSCC tamaño T4/AVX tamaño “E”, con o sin funda aislante, y con terminaciones enchapadas en Sn/Pb (60/40) o en estaño puro mate. Las cajas miden 26.97 mm (+0.79 mm o -0.41 mm) de largo, 10.31 mm de diámetro con funda aislante o 9.52 mm (±0.41 mm) de diámetro sin ella y tienen terminales de 57.15 mm (±6.35 mm). Los condensadores también cumplen con RoHS, son compatibles sin plomo y son adecuados para su uso con procesos automáticos de montaje y soldadura. El plazo de entrega de la serie es de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio húmedos de la serie TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) recientemente mejorados de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key, Elemento Farnell14, y Mouser Electronics. Para cualquier otra consulta, visite http://www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.