Nueva serie de condensadores electrolíticos de tantalio húmedos de capacitancia máxima y alta temperatura para funcionamiento a 230 °C

Serie TWA-X

Ideales para equipos militares, aeroespaciales, industriales y de perforación petrolera, los nuevos condensadores de la serie TWA-X de alto CV son resistentes a golpes mecánicos y vibraciones de alta frecuencia según MIL-STD-202 y tienen una vida útil de hasta 500 horas en temperaturas extremas y voltajes reducidos.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (7 de junio de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha lanzado una nueva serie de condensadores de tantalio electrolíticos húmedos de alta temperatura. Diseñados para usarse a 230 °C, los nuevos capacitores de tantalio electrolíticos húmedos de la serie TWA-X cuentan con un sistema de cátodo de alta capacitancia que logra un alto rendimiento CV en tamaños de caja estándar y un conjunto de cabezal y lata de tantalio soldado herméticamente sellado que proporciona una resistencia robusta contra Choques mecánicos y vibraciones de alta frecuencia. Ideales para su uso en equipos militares, aeroespaciales, industriales y de perforación petrolera, los capacitores de la serie TWA-X también se prueban mecánicamente de acuerdo con MIL-STD-202 y brindan la capacitancia más alta disponible para la mayor duración: hasta 400 μF para 500 horas de funcionamiento a 230°C – de cualquier condensador de tantalio húmedo en los factores de forma ofrecidos. Actualmente están disponibles en tamaño de caja DSCC T4 (tamaño de caja AVX “E”) con dos clasificaciones iniciales: 400μF/100V y 330μF/125V.

"Nuestra nueva serie TWA-X ofrece versiones de alta temperatura de condensadores de tantalio electrolíticos húmedos convencionales y es especialmente adecuada para su uso en perforación petrolera y otras aplicaciones en entornos hostiles y de alta temperatura", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX.

Los condensadores de la serie TWA-X con carcasa T4 (“E”) y terminales axiales miden 26.97 mm de longitud y 10.31 mm de diámetro con una funda aislante o 9.52 mm de diámetro sin una funda aislante. Los cables axiales están disponibles en estaño mate compatible sin plomo y que cumple con RoHS o en estaño/plomo 60/40 y miden 57.15 mm de longitud.

Los condensadores de la serie TWA-X de 400 μF/100 V tienen una capacidad nominal de 2,000 horas a 200 °C cuando se reduce a 60 V y de 500 horas a 230 °C cuando se reduce a 25 V. Las piezas de 330 μF/125 V tienen una capacidad nominal de 500 horas a 200 °C cuando se reduce a 75 V y de 500 horas a 230 °C cuando se reduce a 40 V.

Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos de alta temperatura serie TWA-X de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para disponibilidad inmediata, visite Digi-Key y Mouser Electronics. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.