AVX agrega nuevos tamaños de carcasa y códigos a sus condensadores de tantalio de ESR ultrabajo de la serie TRM Professional de grado automotriz

Diseñados para aplicaciones exigentes y de alta confiabilidad, los capacitores de tantalio multiánodos de la serie TRM Professional cumplen con los requisitos AEC-Q200 y ofrecen valores de capacitancia que abarcan de 4.7 a 1,500 µF, tensiones nominales que abarcan de 2.5 a 50 V y valores de ESR ultrabajos que se extienden desde 18 mΩ a 100 kHz.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (29 de enero de 2018) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos, interconexiones, sensores y soluciones de control, ha agregado una nueva caja en “U” (EIA Métrica 7361-43) a su Serie profesional TRM Condensadores de tantalio multiánodos con ESR ultrabajo, que amplían la gama con varias clasificaciones nuevas diseñadas para satisfacer las demandas de un alcance cada vez mayor de aplicaciones automotrices, militares, médicas, aeroespaciales e industriales de alta confiabilidad. Estos condensadores de montaje en superficie volumétricamente eficientes y con conector J ahora están disponibles en carcasa “U”, carcasa “E” (EIA métrica 7343-43) y carcasa “D” (EIA métrica 7343-31) y cumplen con los requisitos de AEC. -Q200, ofrece una amplia gama de valores de capacitancia y tensiones nominales que abarcan 4.7–1,500 µF y 2.5–50 V, y logra el doble de confiabilidad que Serie comercial TPM Condensadores de tantalio, que también cuentan con el nuevo tamaño de caja en “U”. La serie TRM tiene una tasa de falla base del 0.5% cada 1,000 horas a 85ºC y voltaje nominal (VR) con impedancia en serie de 0.1Ω/V, además de un límite DCL 25% inferior (0.0075CV), alta eficiencia volumétrica y ultrabajo Valores de ESR tan bajos como 18 mΩ a 100 kHz.

La gama completa de capacitores de tantalio de la serie TRM Professional también exhibe un rendimiento eléctrico estable, alta resistencia a las tensiones termomecánicas asociadas con los procesos de ensamblaje de PCB y una operación de larga duración. Además, las variantes de caja "D" cuentan con una construcción espejada que consta de dos ánodos paralelos unidos a ambos lados del marco de plomo, lo que reduce efectivamente los valores de ESR a la mitad y también da como resultado un ESL más bajo. Estas características, combinadas con el cumplimiento de los requisitos AEC-Q200 de la serie, hacen que los condensadores de la serie TRM sean especialmente adecuados para su uso en una amplia gama de aplicaciones de filtrado y almacenamiento de energía en entornos automotrices e industriales hostiles.

“El nuevo tamaño de caja y las clasificaciones ampliadas que desarrollamos recientemente para nuestros condensadores de tantalio multiánodos y de ESR ultrabajo de la serie TRM Professional están diseñados para proporcionar soluciones de alta confiabilidad con alta eficiencia volumétrica para una gama aún más amplia de aplicaciones automotrices, militares, médicas y exigentes. aplicaciones aeroespaciales e industriales en las que esta serie, que se introdujo por primera vez en el mercado en 2010, ya ha demostrado su eficacia desde hace mucho tiempo”, dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX.

Los condensadores de tantalio de la serie TRM Professional se prueban según los requisitos MIL-STD-202 para garantizar una resistencia sólida contra golpes y vibraciones mecánicas, y también se prueban exhaustivamente para determinar su resistencia contra sobretensiones, humedad y humedad sesgada. La serie está clasificada para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C y es compatible sin plomo y cumple con RoHS con terminación de estaño puro, pero también está disponible con una terminación de estaño/plomo (SnPb). Los condensadores TRM Professional Series también están listos para recoger y colocar y se envían en carretes de 7” o 13” con plazos de entrega estándar.

Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio multiánodo y ESR ultrabajo de la serie TRM Professional de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, catálogos y folletos aplicables, resumen técnico y pautas de aplicación, información de embalaje y seguridad del producto, información del número de pieza. documentos técnicos relevantes y software de modelado. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.