AVX duplica la vida útil de determinados condensadores de tantalio SMD de alta temperatura de la serie hermética THH de 230 °C

La serie THH de AVX ahora ofrece una vida útil extendida de 2,000 horas a 230 ºC en clasificaciones seleccionadas y una robusta resistencia mecánica a golpes y vibraciones a 230 ºC que cumple con MIL-STD-202 en todas las clasificaciones.

FOUNTAIN INN, SC (25 de abril de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha duplicado la vida útil de determinados condensadores de tantalio SMD de alta temperatura THH 230ºC Hermetic Series. Cuatro de las seis clasificaciones disponibles actualmente ofrecen una vida útil de 2,000 horas a 230 ºC y 0.5 VR, y las seis pruebas mecánicas de choque y vibración recientemente completadas según MIL-STD-202 a 230 ºC con un pico de 20 g, garantizan un rendimiento robusto y de alta confiabilidad en condiciones extremas. , ambientes de aplicación extremos, como el control electrónico del motor (EEC) en el fondo del pozo y de alta temperatura.

Sellados herméticamente en cajas de cerámica con cátodos de MnO2, los condensadores de tantalio de la serie THH exhiben un rendimiento extremadamente estable. Además, en comparación con otras soluciones de condensadores de alta temperatura disponibles actualmente, como el tantalio húmedo a 200 °C, la serie THH presenta una eficiencia volumétrica excelente, no muestra caída de capacitancia incluso a temperaturas extremadamente altas y exhibe una estabilidad superior en temperaturas altas, humedad alta y y entornos de atmósfera ambiental, lo que brinda a los ingenieros de diseño varios beneficios importantes, que incluyen reducciones de tamaño, menor número de componentes y confiabilidad mejorada. Los condensadores de la serie hermética THH 230ºC también presentan una baja corriente de fuga (0.01 CV) y se fabrican y protegen utilizando el proceso Q patentado de AVX, que requiere la aceptación estadística del lote en una amplia gama de parámetros por encima y más allá de los límites de prueba estándar.

“Los condensadores de tantalio de la serie THH, que han demostrado resistir extensas pruebas mecánicas de resistencia a golpes, vibraciones y humedad durante una vida útil mínima de 1,000 horas y, ahora, una vida útil extendida de 2,000 horas a 230 °C y 0.5 VR, ofrecen una robustez mecánica y un rendimiento eléctrico excepcionales a altas temperaturas. y reducciones de costos de por vida que superan con creces lo que se puede lograr con capacitores comparables moldeados en resina epoxi estándar”, dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. "Estos beneficios, combinados con la alta eficiencia volumétrica de la serie, las capacidades de temperatura extrema y las opciones de clasificación, tamaño de caja y terminación aún en expansión, mejoran la flexibilidad del diseño y mejoran dramáticamente el rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones severas y de temperatura extrema".

Los capacitores THH 230ºC Hermetic Series están disponibles actualmente con valores de capacitancia que van de 6.8 µF a 100 µF, voltajes nominales que van de 16 V a 63 V y vidas operativas mínimas de 1,000 o 2,000 horas a 230 ºC y 0.5 VR, y 10,000 200 horas a 0.5 ºC y 55 VR. Las temperaturas de funcionamiento de la serie abarcan de -230 °C a +500 °C y su ESR máxima es de 100 mΩ a XNUMX kHz.

Se ofrecen en dos paquetes cerámicos grandes y herméticamente sellados: 9/CTC-21D para una capacitancia más alta (47–100 µF en la actualidad) y “I” para un perfil máximo más bajo (3.00 mm frente a 6.5 ​​mm). Los condensadores de la serie hermética THH de 230 ºC pueden ser Se suministra con terminaciones debajo de la lengüeta chapadas en oro, terminaciones de cable J en forma de L chapadas en oro y terminaciones flexibles de cable J niqueladas. Los condensadores de la serie THH de caja “I” están disponibles actualmente con clasificaciones de 6.8 µF/35 V, 6.8 µF/50 V, 10 µF/35 V y 22 µF/16 V. Los condensadores de tamaño 9/CTC-21D de la serie están disponibles actualmente con clasificaciones de 47 µF/63 V y 100 µF/35 V. Además, los condensadores de caja “I” clasificados para 47 µF/16 V están actualmente disponibles como muestras de ingeniería, y se están desarrollando activamente ocho códigos adicionales que abarcan ambos tamaños de caja. Los capacitores de la serie THH se suministran en empaque tipo waffle o a granel, y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 12 semanas.

Para obtener más información sobre los capacitores de tantalio SMD de alta temperatura THH 230ºC Hermetic Series de AVX, visite el botón a continuación para acceder a la hoja de datos, el catálogo de capacitores de tantalio y óxido de niobio de AVX, la información de empaque y seguridad del producto, una guía de diseño, documentos técnicos relevantes y software de modelado. . Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.