Nuevo conector vertical Poke-Home cuidadosamente diseñado para competir con la soldadura manual en aplicaciones de 18 AWG

Los nuevos conectores de inserción verticales de una sola posición de la serie 58-9296 son la primera alternativa confiable, compacta y rentable a la soldadura manual en aplicaciones de 18 AWG de gran volumen con terminaciones perpendiculares y espacio de placa limitado, que incluyen: fuentes de alimentación y controladores LED. , y controles de motores industriales

FOUNTAIN INN, SC (17 de enero de 2017) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado el primer conector vertical capaz de cerrar con éxito la brecha entre los procesos de soldadura manual económicos, pero tremendamente inconsistentes, y los costosos, pero sistemas de conectores de dos piezas extremadamente confiables en aplicaciones de 18 AWG de gran volumen con terminaciones perpendiculares y espacio de placa limitado, que incluyen: fuentes de alimentación, controladores LED y controles industriales y de motores. Diseñados cuidadosamente para competir eficazmente con los procesos de soldadura manual, que prácticamente no implican costos de materiales, los nuevos conectores verticales de una sola posición de la serie 58-9296 finalmente brindan a los ingenieros de diseño una solución compacta, rentable y eléctrica y mecánicamente alternativa confiable a la soldadura manual. Con un contacto de caja de bronce fosforado único, estampado y formado que maximiza tanto la fijación de la placa como la fuerza de captura del cable, los nuevos conectores verticales de inserción son un 23 % más pequeños que las soluciones de conectores verticales existentes, lo que les permite encajar en espacios extremadamente reducidos entre los más grandes, componentes de orificio pasante (PTH) densamente poblados y tienen tolerancias estrictas en áreas críticas para minimizar el potencial de ingreso resultante de los procesos de encapsulado secundario o de encapsulación epoxi comúnmente empleados para proteger la electrónica industrial del agua y otros peligros ambientales severos.

“Nuestros nuevos conectores verticales de inserción de la serie 58-9296 ofrecen soluciones confiables y repetibles para una amplia variedad de aplicaciones de 18 AWG con terminaciones verticales y espacio de placa limitado a una relación precio/rendimiento que cualquier ingeniero de diseño que esté dispuesto a examinar sus verdaderos costos aplicados: que incluyen calidad, problemas de proceso y rendimiento, serán atractivos”, dijo Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX. “Fue un desafío lograr el equilibrio adecuado entre procesos de soldadura manual baratos, pero inconsistentes, y soluciones de conectores de dos piezas consistentes, pero costosas, pero esta nueva serie ofrece con éxito confiabilidad eléctrica y mecánica en un espacio x/y mínimo a un costo que finalmente permitirá a las EE priorizar el rendimiento y al mismo tiempo minimizar los costos”.

El robusto contacto de caja de bronce fosforado de haz único de la serie captura y retiene de forma segura cables sólidos de 18 AWG; presenta un excelente rendimiento del resorte, alta resistencia a la fatiga y a la corrosión; y resiste de manera confiable las tensiones mecánicas y ambientales asociadas con cables grandes de 18 AWG en aplicaciones industriales, que incluyen: controles de máquinas industriales, fuentes de alimentación, motores, variadores, solenoides, sensores, ventiladores y bombas; controles de edificios comerciales y sensores de seguridad y contra incendios; medidores, disyuntores y paneles de redes inteligentes; y controladores, accesorios, señalización y alumbrado público SSL/LED. Clasificados para 8 A, 600 VCA y temperaturas de funcionamiento que van de -40 °C a +130 °C, los nuevos conectores de la serie 58-9296 también cuentan con un revestimiento de estaño sin plomo que mejora la resistencia a la corrosión y la fuerza de contacto, lengüetas de soldadura dobles que anclan eficazmente el conector en PCB y, en lugar de la costosa cinta Kapton®, una brida moldeada integral con un generoso punto de recogida de vacío para la colocación SMT automatizada. La serie que cumple con RoHS también está clasificada para una durabilidad de tres ciclos, lo que permite hasta dos reemplazos de cables durante la vida útil del producto, y está empaquetada en cinta y carrete.

Para obtener más información sobre los nuevos conectores de inserción verticales de una sola posición de la serie 58-9296 de AVX, puede acceder a la hoja de datos AQUÍ y el artículo técnico detallado, "El conector ofrece a los fabricantes una alternativa a la soldadura manual china subcontratada", en Noticias de equipos industriales. Para obtener información adicional sobre estos u otros productos de conectores AVX, comuníquese con el gerente de productos de conectores AVX, Tom Anderson, en sales@costex.com o 864-228-3421. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.