Nuevas resistencias de banda ultraancha

Las nuevas resistencias de banda ancha ultraminiatura (EIA 0402, 1005 métricas) de la serie UBR presentan una construcción robusta, tolerancias estrictas y una potencia nominal de 125 mW, y ofrecen un excelente rendimiento de CC a 20 GHz en una amplia gama de aplicaciones optoelectrónicas, automotrices, de telecomunicaciones y de banda ancha. y aplicaciones de comunicaciones por satélite

Serie UBRFOUNTAIN INN, SC (5 de abril de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, ha lanzado las nuevas resistencias de banda ultraancha de la serie UBR. Las resistencias de banda ultraancha ultraminiatura (EIA 0402, 1005 métrico) de construcción robusta están fabricadas con materiales de nitruro de tantalio (TaN) de alto rendimiento y utilizan la tecnología de montaje en superficie FLEXITERM® de sándwich de vidrio patentada y calificada para automóviles de la compañía, que proporciona una medida extra de protección contra daños por flexión durante la instalación, así como un corte 100% láser, que logra tolerancias ajustadas. Las nuevas resistencias de banda ultraancha de la serie UBR también ofrecen una potencia nominal de 125 mW y un rango de frecuencia más amplio que el de la competencia, que se extiende desde CC hasta 20 GHz.

Las aplicaciones ideales para la serie se extienden a los mercados de comunicaciones optoelectrónicas, automotrices, de telecomunicaciones, de banda ancha y por satélite e incluyen: módulos transceptores optoelectrónicos, subconjuntos ópticos de transmisión y recepción (TOSA y ROSA), equipos de prueba de banda ancha, amplificadores de bajo ruido, amplificadores MMIC, mezcladores, receptores de banda ancha, bloqueadores EW, acopladores direccionales y divisores y combinadores de banda ultraancha.

"Nuestras nuevas resistencias de la serie UBR ofrecen un excelente rendimiento de banda ultraancha y tolerancias estrictas en un amplio rango de frecuencia en tamaños de cajas ultraminiatura que son ideales para su uso en una amplia gama de productos electrónicos de factor de forma pequeño en todos los mercados", dijo Larry Eisenberger. , ingeniero técnico principal de marketing en AVX.

Los tamaños de caja ultraminiatura 0402 de la serie miden 1 mm x 0.5 mm x 0.5 mm (largo x ancho x alto) ±0.10 mm y tienen un ancho de terminal de 0.25 mm ±0.15 mm.

Las nuevas resistencias de banda ultraancha de la serie UBR se ofrecen actualmente con cuatro valores de coeficiente de resistencia de temperatura (TCR) estándar: ±25, ±50, ±100 y ±250 ppm/ºC, con valores adicionales disponibles a pedido; cuatro valores de resistencia estándar: 25 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, con el rango completo de 25 Ω a 400 Ω disponible a pedido; tres tolerancias estándar: ±0.5%, ±1%, ±2%, con valores adicionales disponibles a pedido; y dos opciones de terminación: FLEXITERM (Ag/epoxi) enchapada en NiSn o níquel enchapado en oro (Ni/Au). Las temperaturas de funcionamiento nominales de la serie van desde -40°C a +125°C.

Las resistencias de banda ultraancha de la serie UBR cumplen con RoHS y están empaquetadas en cinta y carrete en cantidades de 5,000 piezas. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 12 semanas.

Para obtener más información sobre las nuevas resistencias de banda ultra ancha de la serie UBR de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para realizar su pedido, visite www.flecha.com. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.