Fabricada de conformidad con las estrictas regulaciones de la FDA, la serie médica T4Z ofrece un rendimiento constante y de alta confiabilidad con los valores DCL más bajos del mercado (de 0.01 CV a 0.005 CV) y ofrece plazos de entrega cortos y estables que se extienden hasta un máximo de ocho semanas. , proporcionando una alternativa ideal a los condensadores comerciales
FOUNTAIN INN, SC (22 de marzo de 2018) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, ha lanzado el nuevo Condensadores de tantalio de grado médico T4Z Medical Series HRC4000. Diseñado para reemplazar condensadores comerciales en los circuitos de filtrado, retención y carga de dispositivos médicos no críticos que requieren alta confiabilidad y control de cambios estricto, incluidos: dispositivos implantables que no son de soporte vital, como monitores cardíacos, neuroestimuladores, bombas de insulina y monitores cardíacos temporales; dispositivos externos de soporte vital, como desfibriladores externos automáticos y controladores externos de bombas cardíacas; y dispositivos externos que no son de soporte vital, incluidos equipos de diagnóstico y monitorización de pacientes, los nuevos condensadores de tantalio sólido de la serie médica T4Z se basan en una línea de productos MIL-PRF-55365 con más de 25 años de rendimiento comprobado de alta confiabilidad en la industria médica. . Para garantizar un rendimiento constante y de alta confiabilidad, la serie se fabrica en la planta de alta confiabilidad de AVX con certificación ISO-13485 en Biddeford, Maine, utilizando un estricto control de fabricación, selección estadística y procedimientos de prueba que cumplen con las regulaciones de la FDA para dispositivos médicos.
Los condensadores de la serie médica T4Z ofrecen los valores de fuga de CC más bajos del mercado: 0.01 CV estándar, con un potencial personalizado de hasta 0.005 CV (o la mitad de los límites típicos de la industria), lo que permite un rendimiento de vida útil más prolongado y una confiabilidad mejorada en comparación con los capacitores de tantalio comerciales. Actualmente están disponibles en ocho tamaños de caja compactos y livianos que van desde 2.54 mm x 1.27 mm x 1.27 mm (largo x ancho x alto) ±0.38 mm y 0.016 g hasta 7.24 mm x 3.81 mm x 2.79 mm ±0.38 mm y 0.335 g con terminaciones soldadas, soldadas, doradas o 100% estañadas. Ofrecen valores de capacitancia que van desde 0.1 μF a 330 μF, ocho clasificaciones de voltaje estándar que abarcan de 4 a 50 V y temperaturas de funcionamiento nominal que van de -55 °C a +125 °C. Los valores DCL y ESR personalizados están disponibles a pedido.
La serie médica T4Z utiliza el diseño líder en la industria para condensadores de tantalio moldeados destinados a su uso en dispositivos médicos de alta confiabilidad, que es conservador, robusto y estrictamente controlado por cambios para garantizar la continuidad. Se fabrican utilizando la clasificación de confiabilidad de Weibull, que somete cada lote a un calentamiento acelerado para proporcionar una tasa de falla calculada; pruebas de detección y conformidad de estilo militar, que garantizan un rendimiento constante y de alta confiabilidad de las piezas; y control de procesos, que garantiza una distribución de fugas estable y normalizada. Además, cada lote se somete a pruebas de funcionamiento de muestra, que simulan el entorno de fabricación para garantizar aún más el rendimiento excepcional de las piezas. Como resultado, los condensadores de la serie médica T4Z ofrecen una confiabilidad básica superior al 0.1 % cada 1,000 horas con un nivel de confianza del 90 %.
“Someter nuestros condensadores de tantalio de grado médico T4Z Medical Series HRC4000 a controles rigurosos de diseño y proceso de fabricación, análisis estadístico y procedimientos de prueba nos permite lograr consistentemente componentes de mayor confiabilidad con niveles de fuga de CC significativamente más bajos que los capacitores de tantalio sólidos comerciales, y Satisfacer mejor las demandas exigentes incluso de aplicaciones médicas no críticas”, dijo Lizzie Geismar, gerente de marketing de productos de la división de tantalio de alta confiabilidad de AVX.
Los capacitores de la serie médica T4Z se pueden enviar a granel, en cinta y carrete de 7” o en empaque tipo waffle y, debido a que se fabrican en una instalación con más de cinco años de polvo de tantalio garantizado, no están sujetos a los largos plazos de entrega comunes. al mercado de materias primas de tantalio, ofreciendo en su lugar plazos de entrega cortos y consistentemente estables que se extienden hasta un máximo de ocho semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de tantalio de grado médico T4Z Medical Series HRC4000 de AVX, haga clic en el botón a continuación para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad de AVX, documentos técnicos relevantes, software de modelado e información técnica sobre especificaciones y empaque. , almacenamiento y uso. Para solicitar clasificaciones específicas o más información sobre las pruebas HRC4000, comuníquese con la fábrica llamando al 207-282-5111. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, dale me gusta en Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, síguelos en Twitter https://twitter.com/avxcorp, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.