FOUNTAIN INN, SC (6 de febrero de 2016) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de filtros de paso alto y perfil bajo con el mejor rendimiento de su clase. Basados en la tecnología de interconexión de alta densidad orgánica multicapa (MLO®) patentada y probada de AVX, los nuevos filtros de paso alto MLO de la serie HF utilizan materiales de alta constante dieléctrica y baja pérdida para ayudar a los ingenieros a integrar elementos impresos pasivos de alta calidad, como inductores y condensadores, en pilas multicapa con empaque de montaje en superficie de matriz de rejilla terrestre que se adapta a la expansión de la mayoría de los materiales de placas de circuito impreso orgánicos, lo que proporciona una confiabilidad mejorada en comparación con los dispositivos estándar de silicio y cerámica. Con una baja pérdida de inserción, un excelente rechazo de frecuencias fuera de banda, bajos parásitos, características favorables de disipación de calor e impedancia de 50 Ω, los nuevos filtros de la serie HF presentan una altura de perfil máxima ultrabaja de 0.559 mm y admiten un amplio rango de frecuencia (0.74 GHz – 2.83 GHz) y varios estándares inalámbricos, lo que los hace ideales para usar una variedad de aplicaciones inalámbricas, que incluyen: dispositivos de comunicación móviles, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de localización de vehículos, redes de área local inalámbricas (LAN), receptores de satélite e instrumentación. .
“Nuestros nuevos filtros de paso alto MLO de la serie HF permiten a los ingenieros de diseño inalámbrico lograr una menor pérdida de inserción, una mejor atenuación y una mejor disipación de calor que los diseños que utilizan productos LTCC. Los filtros MLO integran inductores y condensadores en un paquete pequeño y de bajo perfil, eliminando así la necesidad de construir filtros utilizando condensadores e inductores discretos. Esto mejora el rendimiento y la confiabilidad, reduce el espacio requerido para colocar la placa y elimina la necesidad de sintonizar usando capacitores e inductores individuales”, dijo Edgardo Menéndez, gerente comercial mundial de RF/Cerámica de Microondas en AVX. "Estas cualidades, combinadas con el perfil extremadamente bajo de la serie, son fundamentales para permitir el desarrollo de la electrónica inalámbrica más pequeña y capaz que exige el mercado".
Los filtros de paso alto MLO de la serie HF, que cumplen con RoHS y sin plomo, están disponibles actualmente en cinco tamaños de caja con diferentes longitudes (6.579 mm ±0.05 mm y 7.785 mm, 8.674 mm y 10.198 mm, ±0.254 mm) y anchos y alturas fijos. (3.97 mm y 0.559 mm, ±0.254 mm, respectivamente) y se suministran con terminaciones de oro que son compatibles con tecnologías de soldadura automática que incluyen: reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual. La serie está clasificada para temperaturas de funcionamiento que van de -55 °C a +85 °C, está 100 % probada en cuanto a parámetros eléctricos y puede enviarse en empaque tipo gofre o a granel. El plazo de entrega de la serie actualmente es de 14 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos filtros de paso alto MLO de la serie HF de AVX, visite AQUÍ para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo asociado y la información del número de pieza. Para cualquier otra consulta, visite http://www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.