Los nuevos filtros de la serie LP cuentan con un tamaño de chip 2816 en miniatura con una altura máxima de 1 mm, presentan una baja pérdida de inserción y una atenuación extremadamente aguda, y ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia en aplicaciones inalámbricas en varias bandas de frecuencia.
FOUNTAIN INN, SC (23 de enero de 2017) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de filtros SMD de película delgada (ITF) integrados de paso bajo y alto rendimiento de 15 W que exhiben una baja pérdida de inserción y Atenuación extremadamente nítida en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que abarcan desde 512 MHz hasta 1,800 MHz. Con un tamaño de chip 2816 en miniatura con un perfil de altura máxima de 1 mm y una construcción robusta basada en tecnología multicapa de película delgada y diseñada para un ensamblaje automático confiable, los nuevos filtros de la serie LP de 15 W ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia en aplicaciones que incluyen: sistemas de comunicaciones móviles, receptores de televisión por satélite, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de localización de vehículos y redes inalámbricas de gran área (LAN).
"Los ingenieros de sistemas inalámbricos confían en componentes electrónicos avanzados, como nuestros nuevos filtros de la serie LP de 15 W, para lograr los diseños más pequeños, delgados y funcionales que exige el mercado", dijo Larry Eisenberger, ingeniero principal de marketing técnico de AVX. “Nuestros nuevos filtros ITF de paso bajo y alto rendimiento de 15 W brindan a los ingenieros de diseño de RF un rendimiento máximo y la mejor calidad en un tamaño de chip 2816 en miniatura con un perfil de altura súper bajo, de 1 mm o menos, especialmente diseñado para su uso en los entornos más pequeños y concurridos. PCB que permiten la electrónica inalámbrica de próxima generación”.
Con unas medidas de solo 7 mm (±0.3 mm) x 4 mm (±0.2 mm) x un máximo de 1 mm (largo x ancho x alto), los nuevos filtros de paso bajo de la serie LP de perfil bajo están clasificados para una potencia continua de 15 W y temperaturas de funcionamiento y almacenamiento que abarcan: de 40 °C a +85 °C y frecuencias que abarcan de 512 MHz a 1,800 MHz; aunque hay frecuencias que van desde 300 MHz a 2,000 MHz disponibles bajo petición. Con una impedancia característica de 50 Ω y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura sin plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de soldadura automática (reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual), los filtros de la serie LP que cumplen con RoHS están 100% probados para parámetros eléctricos y características tanto visuales como mecánicas, y se envían en cinta y carrete en cantidades de 2,000. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 10 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos filtros ITF de paso bajo y alto rendimiento de la serie LP de 15 W de AVX para aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que abarcan de 512 MHz a 1,800 MHz, visite AQUÍ para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo, la información del número de pieza y las herramientas de diseño. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.