Nuevos conectores de empalme IDC (serie 9179-000)
Los nuevos conectores de empalme IDC de la serie 9179-000 están diseñados para reemplazar los conectores de empalme tradicionales de estilo engarzado y soldado en una amplia gama de aplicaciones industriales, de iluminación, de consumo, automotrices y de petróleo y gas.
FOUNTAIN INN, SC (25 de septiembre de 2024) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos conectores de empalme IDC de la serie 9179-000, que están repletos de características diseñadas para convertirlos en una alternativa atractiva a las soluciones de empalme tradicionales.
Los nuevos conectores de empalme IDC de la serie 9179-000 utilizan tecnología de contacto por desplazamiento de aislamiento (IDC), que es más eficiente, económica, robusta, confiable y duradera que la tecnología de conexión tradicional de engarce y soldadura manual. Los conectores IDC no requieren que los usuarios pelen los cables antes de la terminación y son rápidos y fáciles de terminar sin ninguna herramienta especial, lo que ahorra tiempo y dinero. Establecen conexiones herméticas al gas soldadas en frío y se ha probado y demostrado que resisten niveles comunes de impacto, vibración y ciclos de temperatura. La serie también es compatible con procesos de encapsulado, que pueden mejorar aún más su resistencia a los impactos y la vibración, así como a la humedad, los agentes corrosivos y el envejecimiento, y prácticamente eliminan los requisitos y costos de mantenimiento y reparación asociados con los conectores de empalme tradicionales.
Otra ventaja de los nuevos conectores de empalme IDC de la serie 9179-000 es la flexibilidad. Estos conectores tienen un formato compacto diseñado para adaptarse a espacios en los que las soluciones de la competencia no pueden. Cuando están terminados, miden solo 8.0 x 7.8 x 7.2 mm. También aceptan cables sólidos y trenzados, admiten una combinación mixta de calibres de cable que van desde 18 a 24 AWG, permiten una fácil instalación en campo y, a diferencia de las soluciones de la competencia que solo se instalan en línea, permiten la inserción de cables desde uno o ambos lados.
Las aplicaciones ideales para los nuevos conectores de empalme IDC de la serie 9179-000 incluyen una amplia gama de sistemas y dispositivos electrónicos en las industrias industrial, de iluminación, de consumo, automotriz y de petróleo y gas.
Los nuevos conectores de empalme IDC de la serie KYOCERA AVX 9179-000 tienen una capacidad nominal de hasta 13 A por contacto, 300 V CA RMS o el equivalente en CC y temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +125 °C. Cuentan con carcasas de termoplástico reforzado con fibra de vidrio UL94 V-0 de color blanco con diámetros de entrada de cable grabados en la parte superior, contactos de bronce fosforado estañado sobre níquel sin plomo y tapas de carcasa con medidas de calibre de cable grabadas en la parte superior y colores que corresponden a varias combinaciones de calibres de cable.
“Hemos desarrollado los nuevos conectores de empalme IDC de la serie 9179-000 para ayudar a los clientes de las industrias industrial, de iluminación, de consumo, automotriz y de petróleo y gas a lograr conexiones de empalme más flexibles, eficientes, económicas, robustas, confiables y duraderas que las que pueden proporcionar los conectores de empalme tradicionales engarzados y soldados a mano, especialmente en entornos expuestos a peligros como golpes, vibraciones y ciclos de temperatura”, afirmó Perrin Hardee, gerente de marketing de productos de KYOCERA AVX. “Su pequeño factor de forma, facilidad de uso, contactos IDC robustos y de alta confiabilidad, diseño exclusivo de inserción de cables en línea y del mismo lado, excelente resistencia de retención de cables, resistencia a altas temperaturas, clasificaciones eléctricas y compatibilidad con procesos de encapsulado los hacen muy adecuados para su uso en una variedad de aplicaciones en varias industrias”.
Para más información sobre el nuevo Conectores de empalme IDC de la serie 9179-000 o el portafolio completo de Conectores de cable a cable KYOCERA AVX, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite Mouser Electronics, DigiKey, TTI y Future Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.